Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Fogantyú típusa | Szín | Rögzítés iránya | Befejezés | Kulcs típusa | Minimális megfogás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.132,632 Ft - 5.785,6849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3.170,5822 Ft - 4.932,0143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3.170,5822 Ft - 4.932,0143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.787,116 Ft - 6.701,9625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4.052,104 Ft - 6.303,2729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.051,8719 Ft - 6.302,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3.916,5352 Ft - 4.351,7043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
CH751 kulcs
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.787,116 Ft - 6.701,9625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 2.669,5818 Ft - 4.152,6795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3.170,5822 Ft - 4.932,0143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3.170,5822 Ft - 4.932,0143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3.841,3472 Ft - 5.975,429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 2.757,0712 Ft - 4.288,7798 Ft | 21 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4.787,116 Ft - 6.701,9625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
CH751 kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4.142,0022 Ft - 6.443,115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
CH751 kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3.170,5822 Ft - 4.932,0143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3.170,5822 Ft - 4.932,0143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3.170,5822 Ft - 4.932,0143 Ft | 25 Raktáron |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3.374,7453 Ft - 5.249,6028 Ft | 9 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
CH751 kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4.051,8719 Ft - 6.302,9142 Ft | 13 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz