Menü Keresés

Behúzós nyelves zár CH751 kulcsos 72.0 mm Cinkötvözet

Kompressziós retesz állítható szárnyas gombbal, és záródó. Ideális jobb tömítést igénylő alkalmazásokhoz. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít.
Essentra cikkszám:

20071738

Gyártói cikkszám:

3404110702E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.379,0244 Ft
25 + 4.556,446 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.379 Ft

1 x 6.379,0244 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Króm
Befejezés Krómozott
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Kulcs típusa CH751 kulcsos
Rögzítés iránya Univerzális
A testközéppont és a tartókeret távolsága 45.0 mm
Fogótartomány 27.0 - 72.0 mm
Fej hossza 25.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 19.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot