20072346
3404120001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 5.644,5706 Ft |
25 + | 4.031,8361 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Befejezés | Porszórt felület |
Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
Kulcs típusa | Nincs kulcs |
Price per piece incl VAT | 49.2993 GBP |
Rögzítés iránya | Univerzális |
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 33.0 mm |
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 1.299 in |
Fogótartomány | 41.0 - 58.0 mm |
Fogótartomány | 1.614 - 2.283 in |
Fej hossza | 25.0 mm |
Fej hossza | 0.984 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Szerelőfurat szélessége | 19.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.756 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.