Menü Keresés

Behúzós nyelves zár Nincs kulcs 72.0 mm Cinkötvözet

Kompressziós retesz állítható szárnyas gombbal, és nem záródó. Ideális jobb tömítést igénylő alkalmazásokhoz. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít.
Essentra cikkszám:

20072148

Gyártói cikkszám:

3404120002E

215 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.644,5706 Ft
25 + 4.031,8361 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.645 Ft

1 x 5.644,5706 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Kulcs típusa Nincs kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
A testközéppont és a tartókeret távolsága 33.0 mm
Fogótartomány 27.0 - 72.0 mm
Fej hossza 25.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 19.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot