Menü Keresés

N/A 58.0 mm 19.2 mm

Ezek az állítható kompressziós reteszek szárnyas gomb kialakításúak. A hozzáadott kompresszió biztonságosabb tömítést tesz lehetővé ott, ahol IP/NEMA teljesítményre van szükség. Lehetővé teszi a jobb zaj- és rezgésszigetelést. A behúzós zárak kulcshengert kínálnak, és cinkötvözetből készülnek fekete porszórt felülettel.
Essentra cikkszám:

20071943

Gyártói cikkszám:

3404120701E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 4.245,5652 Ft
125 + 3.821,0099 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

106.139 Ft

25 x 4.245,5652 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Kulcs típusa CH751 kulcsos
Rögzítés iránya Univerzális
Fogótartomány 41.0 - 58.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 19.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot