A többfunkciós kerek csöves betétek ideális választást jelentenek, ha a végtermék esztétikája nem elsődleges. Szorosan illeszkednek kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, és segítenek megelőzni a szennyeződést, miközben biztonságot és tiszta felületet biztosítanak a frissen vágott csövek éles szélein.
Praktikus és költséghatékony termékcsalád, amely vékonyabb falakat és sokféle méretet tartalmaz, és megfelel a csőbetétvédelem alapvető követelményének. Praktikus választás, különösen akkor, ha az alkalmazás megjelenése nem döntő tényező.
Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal, ami gyors és hatékony összeszerelési folyamatot eredményez. Gépgyártásban is használják, vagy minden olyan alkalmazásnál, ahol szerkezeti csőre van szükség.
Anyag: LDPESzín: FeketeAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SR1530
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Minimális kompatibilis falvastagság | H | Maximális kompatibilis falvastagság | h | D | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,26 Ft - 33,0711 Ft | 5000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
22,1573 Ft - 34,467 Ft | 7500 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
35,0997 Ft - 54,5996 Ft | 5000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
40,2767 Ft - 62,6526 Ft | 2100 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
48,0076 Ft - 74,6785 Ft | 2000 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
97,0506 Ft - 150,9677 Ft | 750 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
82,3826 Ft - 128,1507 Ft | 750 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
110,7868 Ft - 172,3351 Ft | 540 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
362,3179 Ft - 563,6056 Ft | 240 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
369,0479 Ft - 574,0746 Ft | 180 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
387,4089 Ft - 430,4543 Ft | 45 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
460,7491 Ft - 511,9434 Ft | 90 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
736,1632 Ft - 817,9591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
7,8689 Ft - 12,2406 Ft | 30000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,076 Ft - 12,5627 Ft | 24000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
11,9415 Ft - 18,5756 Ft | 15000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,0123 Ft - 21,7969 Ft | 12500 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
31,4068 Ft - 48,8551 Ft | 5000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
32,2351 Ft - 50,1436 Ft | 3000 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
33,8573 Ft - 52,6669 Ft | 3000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.