Menü Keresés

Húzófüles tömlődugó (ID) Sárga

This Centre Pull Tab Hose Plug is perfect for plugging hydraulic hoses, preventing leaks and contaminants. It has a large pull tab for quick and easy removal. Ribs fit well without stretching the hose due to their tensile strength, toughness, and enhanced flexibility. Yellow made from EVA material.
Essentra cikkszám:

10256640

Gyártói cikkszám:

464901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 5999 27,6284 Ft
6000 + 23,658 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.814 Ft

500 x 27,6284 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag EVA
Szín Sárga

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot