A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.
Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.
Különféle alkalmazásokban használják.
Anyag: LDPE, TPR Szín: Sárga, Fekete, Narancs, Piros Series Code: SR1174, SR1067, SR1068
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | M | D | d2 | Anyag | d1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,2171 Ft - 77,5586 Ft | 6199 Raktáron |
|
|
|
TPR
|
|
|
||
11,473 Ft - 13,5677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
LDPE
|
|
|
||
19,1263 Ft - 22,6038 Ft | 240 Raktáron |
|
|
|
LDPE
|
|
|
||
36,1006 Ft - 56,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
27,9555 Ft - 43,4864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
28,3007 Ft - 44,0233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
LDPE
|
1.323 in
33.6 mm
|
1
|
||
31,2343 Ft - 48,5867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
1
|
||
30,8891 Ft - 48,0498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
30,5785 Ft - 47,5666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
33,8227 Ft - 52,6132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
LDPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1
|
||
31,89 Ft - 49,6067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.