Menü Keresés

Kúpos dugó (ID) Rózsaszín Szilikon

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Pink and made from Silicone.
Essentra cikkszám:

10240847

Gyártói cikkszám:

35-UP0H

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1399 160,5954 Ft
1400 + 134,3361 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.060 Ft

100 x 160,5954 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Rózsaszín
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot