Menü Keresés

Kúpos dugó

Raktáron

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

  • Domború oldaluknak köszönhetően biztonságos illeszkedést biztosítanak.
  • Véd a szennyeződések, törmelék és sérülés ellen.
  • Újrahasználható az anyag miatt, anélkül, hogy befolyásolná a tömítés hatékonyságát.
Anyag: Szilikon Szín: Szürke, Sárga, Zöld, Fehér, Piros, Fekete, Rózsaszín, Lila, Kék, Törlés Sorozat szám: SR5751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
16 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Szín H D Típus Megveszem
46,2482 Ft - 56,1879 Ft 1200 Raktáron
Fehér
12.8 mm
9.5 mm
Benyomó
262,6071 Ft - 669,5414 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Szürke
25.4 mm
25.4 mm
Benyomó
28,3815 Ft - 28,3815 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rózsaszín
15.9 mm
4.8 mm
Benyomó
58,2004 Ft - 70,3444 Ft 500 Raktáron
Sárga
19.0 mm
9.5 mm
Benyomó
204,6942 Ft - 521,9096 Ft 600 Raktáron
Zöld
25.4 mm
19.8 mm
Benyomó
243,8093 Ft - 713,2071 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Zöld
44.4 mm
27.0 mm
2
134,3361 Ft - 160,5954 Ft 600 Raktáron
Rózsaszín
25.4 mm
16.7 mm
Benyomó
211,3343 Ft - 627,9549 Ft 640 Raktáron
Sárga
25.4 mm
23.8 mm
Benyomó
490,3596 Ft - 593,3351 Ft 180 Raktáron
Törlés
44.4 mm
50.0 mm
2
130,7491 Ft - 156,4607 Ft 500 Raktáron
Lila
25.4 mm
15.1 mm
Benyomó
47,3982 Ft - 121,6402 Ft 2500 Raktáron
Fekete
19.1 mm
6.4 mm
Benyomó
126,1078 Ft - 151,8058 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Zöld
22.5 mm
15.9 mm
Benyomó
58,1457 Ft - 148,6714 Ft 1100 Raktáron
Piros
15.9 mm
8.7 mm
Benyomó
576,7555 Ft - 697,8742 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
44.4 mm
56.0 mm
2
290,4956 Ft - 839,006 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Zöld
44.4 mm
31.8 mm
2
335,4433 Ft - 964,8049 Ft 48 Raktáron
Kék
44.4 mm
36.5 mm
2
Kúpos dugó 9.5 mm 6.4 mm 12.8 mm Fehér Szilikon

10240908

Ártartomány
56 Ft - 46 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    12.8 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    12.8 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 25.4 mm 19.0 mm 25.4 mm Szürke Szilikon

10240946

Ártartomány
669 Ft - 262 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Szín
    Szürke
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 4.8 mm 1.6 mm 15.9 mm Rózsaszín Szilikon

10240861

Ártartomány
28 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Szín
    Rózsaszín
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 9.5 mm 6.4 mm 19.0 mm Sárga Szilikon

10240892

Ártartomány
70 Ft - 58 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    19.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    19.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 19.8 mm 15.9 mm 25.4 mm Zöld Szilikon

10240922

Ártartomány
521 Ft - 204 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 27.0 mm 23.0 mm 44.4 mm Zöld Szilikon

10240656

Ártartomány
713 Ft - 243 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    25.4 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 16.7 mm 12.7 mm 25.4 mm Rózsaszín Szilikon

10240847

Ártartomány
160 Ft - 134 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    22.2 mm
  • D
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Szín
    Rózsaszín
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 23.8 mm 18.3 mm 25.4 mm Sárga Szilikon

10240939

Ártartomány
627 Ft - 211 Ft

Készletszintek
640 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    25.4 mm
  • D
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 50.0 mm 41.3 mm 44.4 mm Törlés Szilikon

10240632

Ártartomány
593 Ft - 490 Ft

Készletszintek
180 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    25.4 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 15.1 mm 10.3 mm 25.4 mm Lila Szilikon

10240854

Ártartomány
156 Ft - 130 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Szín
    Lila
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 6.4 mm 3.2 mm 19.1 mm Fekete Szilikon

10240878

Ártartomány
121 Ft - 47 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    19.1 mm
  • D
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 15.9 mm 11.1 mm 22.5 mm Zöld Szilikon

10240915

Ártartomány
151 Ft - 126 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    22.5 mm
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 8.7 mm 4.8 mm 15.9 mm Piros Szilikon

10240885

Ártartomány
148 Ft - 58 Ft

Készletszintek
1100 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    15.9 mm
  • D
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Szín
    Piros
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 56.0 mm 47.6 mm 44.4 mm Kék Szilikon

10240649

Ártartomány
697 Ft - 576 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    25.4 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 31.8 mm 26.2 mm 44.4 mm Zöld Szilikon

10240663

Ártartomány
839 Ft - 290 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    25.4 mm
  • D
    31.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 36.5 mm 30.2 mm 44.4 mm Kék Szilikon

10240670

Ártartomány
964 Ft - 335 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    25.4 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    44.4 mm
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    Szilikon