Menü Keresés

Kúpos dugó füllel Szilikon Piros

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Red and made from Silicone.
Essentra cikkszám:

10240885

Gyártói cikkszám:

35-UP103H

1400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 148,6714 Ft
1000 + 58,1457 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.867 Ft

100 x 148,6714 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot