Menü Keresés

Kúpos dugó (ID) Sárga Szilikon

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Yellow and made from Silicone.
Essentra cikkszám:

10240892

Gyártói cikkszám:

35-UP104H

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 5999 70,3444 Ft
6000 + 58,2004 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.034 Ft

100 x 70,3444 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot