Menü Keresés

Kúpos dugó (ID) Zöld Szilikon

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Green and made from Silicone.
Essentra cikkszám:

10240915

Gyártói cikkszám:

35-UP108H

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1599 151,8058 Ft
1600 + 126,1078 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.181 Ft

100 x 151,8058 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 11.1 mm
BH 22.5 mm
D 15.9 mm
Szín Zöld
Anyag Szilikon
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot