Menü Keresés

Kúpos dugó füllel Szilikon Szürke

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Grey and made from Silicone.
Essentra cikkszám:

10240946

Gyártói cikkszám:

35-UP4H

110 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 669,5414 Ft
100 + 262,6071 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

6.695 Ft

10 x 669,5414 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot