Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 173.0 mm 181.3 mm Piros LDPE

A standard kúpos sapka és dugó többféle belső vagy külső átmérőhöz is illeszkedik. Kettős funkciója a tárolás és szállítás során védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, piros színű és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20595623

Gyártói cikkszám:

20595623

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 - 119 935,012 Ft
120 - 599 667,8657 Ft
600 + 601,0791 Ft
Standard csomagolás: 120

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

11.220 Ft

12 x 935,012 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 195.0 mm
d1 173.0 mm
d2 181.3 mm
h 38.5 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot