A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.
Anyag: LDPE Szín: Sárga, Piros, Kék Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | d2 | Szín | d3 | h | d4 | d1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,3545 Ft - 75,4793 Ft | 1082 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Piros
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
82,7209 Ft - 227,6856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.134 in
54.2 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
Piros
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
||
29,5275 Ft - 32,4803 Ft | 500 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Piros
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
108,2821 Ft - 297,3429 Ft | 1080 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
Piros
|
1.823 in
46.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
94,687 Ft - 230,5549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kék
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
11,7048 Ft - 12,8753 Ft | 300 Raktáron |
1.862 in
47.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
Piros
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
53,7023 Ft - 125,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Sárga
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
23,7151 Ft - 28,6953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.697 in
17.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Sárga
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
31,6202 Ft - 38,2604 Ft | 4200 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
Sárga
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
98,3099 Ft - 98,3099 Ft | 450 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sárga
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
86,9555 Ft - 95,6511 Ft | 1084 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Sárga
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
199,6515 Ft - 466,4933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.717 in
69.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Sárga
|
2.004 in
50.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
192,8447 Ft - 845,9619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.189 in
81.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Sárga
|
2.406 in
61.1 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
||
199,3818 Ft - 879,3552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.622 in
92.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
Sárga
|
2.925 in
74.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
459,9347 Ft - 1.074,6539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.252 in
108.0 mm
|
3.76 in
95.5 mm
|
Sárga
|
3.61 in
91.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
||
53,7023 Ft - 53,7023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Sárga
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
39,5252 Ft - 43,4777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
Sárga
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
71,1454 Ft - 71,1454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.933 in
23.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Sárga
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
55,3353 Ft - 66,9557 Ft | 7200 Raktáron |
1.437 in
36.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
Sárga
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
165,8709 Ft - 387,5651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.441 in
62.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Sárga
|
1.787 in
45.4 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.