Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5135 Ft - 12,5135 Ft | 925 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
|
||
| 27,1629 Ft - 27,1629 Ft | 21200 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 50,1501 Ft - 69,4544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
| 68,9068 Ft - 125,8066 Ft | 34200 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
| 20,7144 Ft - 28,8743 Ft | 30895 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
| 14,6493 Ft - 14,6493 Ft | 13900 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
| 22,3984 Ft - 31,2702 Ft | 5000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
| 41,5795 Ft - 53,8467 Ft | 24612 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
| 29,6546 Ft - 41,3604 Ft | 21000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
| 54,23 Ft - 75,054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
| 103,1343 Ft - 167,6463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
| 112,1156 Ft - 182,1725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
| 62,9785 Ft - 87,239 Ft | 14250 Raktáron |
Fekete
|
SR 6449
|
|
|
|
||
| 113,8681 Ft - 185,0339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
SR 6449
|
|
|
|
||
| 68,003 Ft - 68,003 Ft | 2058 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,4671 Ft - 8,4671 Ft | 5000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 175,7898 Ft - 175,7898 Ft | 20 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 9,4906 Ft - 9,4906 Ft | 67000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 189,5872 Ft - 189,5872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 25,6939 Ft - 25,6939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz