Menü Keresés

Lapos alátét 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

Kerek, lapos alátétek átlátszó polikarbonátból (PC), amely jó elektromos és hőállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Ideális az iparágak széles körében, például kiskereskedelmi displayekben, elektronikus alkatrészekben és orvosi eszközökben való felhasználásra. UL94 V-2 besorolású
Essentra cikkszám:

10219584

Gyártói cikkszám:

173002600022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 41,0319 Ft
500 - 999 31,4345 Ft
1000 + 25,2325 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 2.7 mm
Külső átmérő 6.0 mm
Vastagság 0.5 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Polikarbonát
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot