10355923
17W02509
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 15,0999 Ft |
5000 - 9999 | 12,9466 Ft |
10000 + | 11,3249 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Belső átmérő | 4.3 mm |
---|---|
Belső átmérő | 0.169 in |
Külső átmérő | 6.3 mm |
Külső átmérő | 0.248 in |
Vastagság | 2.5 mm |
Vastagság | 0.098 in |
Alátét típusa | Lapos alátét |
Alátét alakja | Kerek |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.