10356067
17W03140
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 10,8902 Ft |
5000 - 9999 | 9,9002 Ft |
10000 + | 9,0001 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Belső átmérő | 3.9 mm |
---|---|
Belső átmérő | 0.154 in |
Külső átmérő | 7.9 mm |
Külső átmérő | 0.311 in |
Vastagság | 3.1 mm |
Vastagság | 0.122 in |
Alátét típusa | Lapos alátét |
Alátét alakja | Kerek |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.