10356821
17W07527
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 29,2562 Ft |
2500 - 4999 | 25,0824 Ft |
5000 + | 21,9322 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Belső átmérő | 9.5 mm |
---|---|
Belső átmérő | 0.374 in |
Külső átmérő | 19.0 mm |
Külső átmérő | 0.748 in |
Vastagság | 3.1 mm |
Vastagság | 0.122 in |
Alátét típusa | Lapos alátét |
Alátét alakja | Kerek |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.