Menü Keresés

LED optika tartó 5.0 mm (HD) Fekete PA

A termék gumi O-gyűrűvel rendelkezik, amely védelmet nyújt a por és a víz ellen, és 250 darabos standard csomagolásban kapható.
Essentra cikkszám:

10324622

Gyártói cikkszám:

014003011402

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 60,4868 Ft
500 - 999 56,5438 Ft
1000 + 43,6469 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

15.122 Ft

250 x 60,4868 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Alkatrész típusa LED Housing
Teljes anyag Poliamid 6.6
Body Diameter 5.0 mm
Fejátmérő 3.0 mm
Furatátmérő 5.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot