Menü Keresés

LED optika tartó 6.7 mm (HD) Fekete PA

Essentra cikkszám:

10324646

Gyártói cikkszám:

014012011402

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 62,7184 Ft
500 - 999 58,6249 Ft
1000 + 45,2761 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

15.680 Ft

250 x 62,7184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Alkatrész típusa LED Housing
Teljes anyag Poliamid 6.6
Body Diameter 6.7 mm
Fejátmérő 5.0 mm
Furatátmérő 6.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot