Menü Keresés

3 szárnyas gomb 40.0 mm M6 15.0 mm Rozsdamentes acél Szürke

Essentra cikkszám:

10502006

Gyártói cikkszám:

1504753

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 6.990,3804 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.990 Ft

1 x 6.990,3804 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Teljes magasság 26.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Szín Szürke
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 8302490091
Teljes átmérő 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot