A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.932,3196 Ft - 14.932,3196 Ft | Gyártás alatt |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Belső menetes
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|||||
6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft | Gyártás alatt |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumínium
|
|||||
4.789,2356 Ft - 4.789,2356 Ft | Gyártás alatt |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumínium
|
|||||
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft | 1 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumínium
|
|||||
710,5904 Ft - 849,0338 Ft | Gyártás alatt |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
|
PP
|
|||||
1.413,5731 Ft - 1.689,1996 Ft | Gyártás alatt |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
|
PP
|
|||||
1.581,3089 Ft - 1.881,9705 Ft | 53 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
|
PP
|
|||||
46,8949 Ft - 109,5801 Ft | 1600 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|||||
2.244,9685 Ft - 2.522,7452 Ft | Gyártás alatt |
2.087 in
53.0 mm
|
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
|||||
10188057 | 2.468,7616 Ft - 2.839,7331 Ft | Gyártás alatt |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||||
656,9764 Ft - 733,0437 Ft | Gyártás alatt |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Belső menetes
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
|||||
1.130,0416 Ft - 1.261,3657 Ft | 2 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||||
1.047,4439 Ft - 1.168,9105 Ft | 10 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Belső menetes
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|||||
2.430,2762 Ft - 5.832,4956 Ft | Gyártás alatt |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
|||||
2.844,6071 Ft - 7.672,6948 Ft | Gyártás alatt |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
|||||
2.723,8662 Ft - 3.060,6723 Ft | Gyártás alatt |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Belső menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||||
4.789,2356 Ft - 4.789,2356 Ft | Gyártás alatt |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumínium
|
|||||
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft | Gyártás alatt |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Belső menetes
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumínium
|
|||||
6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft | Gyártás alatt |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumínium
|
|||||
986,4231 Ft - 1.175,5917 Ft | 7 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz