Menü Keresés

Kézikerék 30.0 mm Betét M6 Fenolos Fekete

Black M6 Female Knob has 30.0 mm | 1.181 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra Part Number:

10252154

Gyártói cikkszám:

462087

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.028,0747 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

51.404 Ft

50 x 1.028,0747 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menethossz 23.0 mm
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Betét
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes átmérő 30.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot