Menü Keresés

Maszkoló alátétes sapkák 3.7 mm 25.4 mm Szilikon Rózsaszín

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Essentra cikkszám:

10241202

Gyártói cikkszám:

35-WC037-012

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 50,3829 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.191 Ft

500 x 50,3829 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 3.7 mm
IH 25.4 mm
OD 6.5 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Anyag Szilikon
Szín Rózsaszín
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot