Menü Keresés

Maszkoló alátétes sapkák

Raktáron

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

A maszkoló alátétes sapkák védősapkaként alkalmazhatók menetes és menet nélküli véghegyekhez.Az integrált alátét maszkolja a földelőt, és élvédelmet nyújt.Fordítható és furatok bedugaszolására is használható. Anyag: Szilikon Szín: Szürke, Natúr, Lila, Sárga, Fekete, Piros, Rózsaszín, Zöld Sorozat szám: SR5756

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség WD Menetméret IH D Menetszabvány OD Megveszem
80,6352 Ft - 98,2329 Ft 500 Raktáron
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metrikus
10.5 mm
148,8229 Ft - 148,8229 Ft 95 Raktáron
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metrikus
20.5 mm
64,7074 Ft - 64,7074 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metrikus
8.0 mm
133,1477 Ft - 133,1477 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metrikus
16.5 mm
51,6424 Ft - 51,6424 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metrikus
6.5 mm
41,6507 Ft - 50,8706 Ft 8996 Raktáron
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
151,7558 Ft - 176,5666 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metrikus
24.5 mm
41,4824 Ft - 50,3653 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metrikus
6.0 mm
47,1518 Ft - 56,3155 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
97,9382 Ft - 117,5006 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metrikus
12.5 mm
46,5062 Ft - 56,3155 Ft 36 Raktáron
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
63,276 Ft - 76,762 Ft 12500 Raktáron
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metrikus
8.5 mm
Maszkoló alátétes sapkák 25.4 mm Szilikon Fekete

10241233

Ártartomány
98 Ft - 80 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Menetméret
    M8
Maszkoló alátétes sapkák 38.1 mm Szilikon Lila

10241271

Ártartomány
148 Ft - 148 Ft

Készletszintek
95 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Menetméret
    M16
Maszkoló alátétes sapkák 25.4 mm Szilikon Törlés

10241219

Ártartomány
64 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Menetméret
    M5
Maszkoló alátétes sapkák 38.1 mm Szilikon Törlés

10241257

Ártartomány
133 Ft - 133 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Menetméret
    M12
Maszkoló alátétes sapkák 25.4 mm Szilikon Rózsaszín

10241202

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Menetméret
    M4
Maszkoló alátétes sapkák 25.4 mm Szilikon Törlés

10241264

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
8996 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló alátétes sapkák 38.1 mm Szilikon Szürke

10241301

Ártartomány
176 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Menetméret
    M20
Maszkoló alátétes sapkák 25.4 mm Szilikon Zöld

10241196

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Menetméret
    M3
Maszkoló alátétes sapkák 25.4 mm Szilikon Törlés

10241295

Ártartomány
56 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló alátétes sapkák 38.1 mm Szilikon Sárga

10241240

Ártartomány
117 Ft - 97 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Menetméret
    M10
Maszkoló alátétes sapkák 25.4 mm Szilikon Törlés

10241288

Ártartomány
56 Ft - 46 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló alátétes sapkák 25.4 mm Szilikon Piros

10241226

Ártartomány
76 Ft - 63 Ft

Készletszintek
12500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Menetméret
    M6