Menü Keresés

Alátétkupak 4.6 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

A natúr szilikon maszkoló egyenes sapka hozzáadott alátéttel maszkol, és bár sapkának tervezték, fordítva furatok dugaszolására is használható.
Essentra cikkszám:

10241219

Gyártói cikkszám:

35-WC046-015

108 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 63,1292 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

31.565 Ft

500 x 63,1292 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 4.6 mm
IH 25.4 mm
OD 8.0 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot