Menü Keresés

Maszkoló alátétes sapkák 7.5 mm 25.4 mm Szilikon Fekete

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Essentra cikkszám:

10241233

Gyártói cikkszám:

35-WC075-018

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 5999 95,837 Ft
6000 + 78,6685 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

23.959 Ft

250 x 95,837 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 7.5 mm
IH 25.4 mm
OD 10.5 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) M8
Anyag Szilikon
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot