Menü Keresés

Maszkoló alátétes sapkák 11.5 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

Natural Silicone Masking Straight Cap is designed as a cap with an added washer to mask off grounding, although designed as a cap, can be used to plug holes if inverted.
Essentra cikkszám:

10241257

Gyártói cikkszám:

35-WC115-025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 129,9002 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

32.475 Ft

250 x 129,9002 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 11.5 mm
IH 38.1 mm
OD 16.5 mm
Menetméret M12
Menetszabvány Metrikus menetek
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot