Menü Keresés

Maszkoló alátétes sapkák 7.6 mm 38.1 mm Szilikon Szürke

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Essentra cikkszám:

10241301

Gyártói cikkszám:

35-WC195-038

175 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 172,2601 Ft
500 + 148,0545 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

43.065 Ft

250 x 172,2601 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 7.6 mm
IH 38.1 mm
OD 24.5 mm
Menetméret M20
Menetszabvány Metrikus menetek
Anyag Szilikon
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot