Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | B | Anyag | A | H | Típus | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,8862 Ft - 105,8862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2
|
||
192,7282 Ft - 192,7282 Ft | 100 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Szilikon
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1
|
||
55,6128 Ft - 67,6883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
105,7493 Ft - 130,1055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Szilikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
127,0114 Ft - 153,75 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
54,0794 Ft - 54,0794 Ft | 700 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
141,0721 Ft - 141,0721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
2
|
||
123,9994 Ft - 123,9994 Ft | 350 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
171,5756 Ft - 205,4198 Ft | 150 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1
|
||
186,6631 Ft - 223,2044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
Szilikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
52,1627 Ft - 63,2935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
103,5039 Ft - 103,5039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
181,4742 Ft - 215,2225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2
|
||
38,7044 Ft - 38,7044 Ft | 900 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
103,942 Ft - 127,4632 Ft | 2000 Raktáron |
0.398 in
10.1 mm
|
Szilikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
1
|
||
244,7951 Ft - 244,7951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Szilikon
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1
|
||
34,3233 Ft - 41,7986 Ft | 2037 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
101,4092 Ft - 101,4092 Ft | 20 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
155,0779 Ft - 185,8143 Ft | 500 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
1.098 in
27.9 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz