Menü Keresés

Kúpos maszkoló sapka 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Barna

A kúpos sapka/dugó szilikonból készült, működési hőmérséklet-tartománya 250 °C-ig terjed. A kialakítás sokoldalúan használható, akár sapkaként, hogy elfedje a kitett csapot, akár dugóként, hogy elfedje a furat belsejét.
Essentra cikkszám:

10186053

Gyártói cikkszám:

110052

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 130,1055 Ft
5000 + 105,7493 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

65.053 Ft

500 x 130,1055 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 28.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Anyag Szilikon
Szín Barna
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot