Menü Keresés

Kúpos maszkoló sapka 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Fekete

A kúpos sapka/dugó szilikonból készült, működési hőmérséklet-tartománya 250 °C-ig terjed. A kialakítás sokoldalúan használható, akár sapkaként, hogy elfedje a kitett csapot, akár dugóként, hogy elfedje a furat belsejét.
Essentra cikkszám:

10186060

Gyártói cikkszám:

110053

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1999 153,75 Ft
2000 + 127,0114 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

38.438 Ft

250 x 153,75 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 36.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Anyag Szilikon
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot