Menü Keresés

Kúpos maszkoló sapka 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Zöld

A kúpos sapka/dugó szilikonból készült, működési hőmérséklet-tartománya 250 °C-ig terjed. A kialakítás sokoldalúan használható, akár sapkaként, hogy elfedje a kitett csapot, akár dugóként, hogy elfedje a furat belsejét.
Essentra cikkszám:

10186121

Gyártói cikkszám:

110073

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 192,7282 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

48.182 Ft

250 x 192,7282 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 38.1 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Anyag Szilikon
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot