Menü Keresés

Kúpos maszkoló sapka 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Fekete

A kúpos sapka/dugó fekete EPDM-ből készült, működési hőmérséklet-tartománya 180 °C-ig terjed. A kialakítás sokoldalúan használható, akár sapkaként, hogy elfedje a kitett csapot, akár dugóként, hogy elfedje a furat belsejét.
Essentra cikkszám:

10251683

Gyártói cikkszám:

461895

2037 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 6999 41,7986 Ft
7000 + 34,3233 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.799 Ft

1000 x 41,7986 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 25.4 mm
Maximális hőmérséklet 180 °C
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot