Menü Keresés

Kúpos maszkoló sapka 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Fekete

A kúpos sapka/dugó fekete EPDM-ből készült, működési hőmérséklet-tartománya 180 °C-ig terjed. A kialakítás sokoldalúan használható, akár sapkaként, hogy elfedje a kitett csapot, akár dugóként, hogy elfedje a furat belsejét.
Essentra cikkszám:

10251744

Gyártói cikkszám:

461901

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 185,8143 Ft
800 + 155,0779 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

37.163 Ft

200 x 185,8143 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 51.0 mm
Maximális hőmérséklet 180 °C
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot