Menü Keresés

Menetes betétek - Metrikus

Raktáron

A menetes falú menetes betétek a lecsupaszított vagy elszakadt meneteket erősebb menetekkel helyettesítik, garantálva a stabil csatlakozást. Belső menettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi egy anya vagy csavar behelyezését és szilárdan rögzítését.

Egyszerű fel- és leszerelés, és segíthet elkerülni a menetcsupaszodást vagy -torzulást, amely akkor fordulhat elő, ha egy csavart vagy anyát ismételten behelyezik és kioldják az anyagból. A behelyezett betét biztonságos rögzítést kínál, amely nem mozdul el.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.

  • A menetesfalú menetes betétek a lecsupaszított vagy elszakadt meneteket erősebb menetekkel helyettesítik.
  • Segíthet elkerülni a menetcsupaszodást vagy -torzulást, amely akkor fordulhat elő, ha egy csavart vagy anyát ismételten behelyezik és kioldják az anyagból.
  • A behelyezett betét biztonságos rögzítést kínál, amely nem mozdul el.
Anyag: Szénacél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1525, SRTR1520, SR22002, SRTR1510

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
66 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Betét típusa Int. d1 tol. 6H Anyag E x t. thread type d2 Megveszem
1.480,00 Ft - 2.464,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fine
14.8
16.0
Nagy teherbírású
M10 x 1.25
Szénacél
Fine
2.368,00 Ft - 3.948,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fine
12.8
14.0
Nagy teherbírású
M 8 x 1.00
303 Rozsdamentes acél
Fine
1.912,00 Ft - 3.184,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Coarse
8.8
10.0
Vékonyfalú
M6 x 1.00
303 Rozsdamentes acél
Fine
4.512,00 Ft - 7.520,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fine
18.8
20.0
Nagy teherbírású
M14 x 1.50
303 Rozsdamentes acél
Fine
1.868,00 Ft - 3.116,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fine
14.8
16.0
Vékonyfalú
M12 x 1.25
Szénacél
Fine
4.600,00 Ft - 7.664,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Coarse
29/64"
0.4
Nagy teherbírású
M8 x 1.25
303 Rozsdamentes acél
UNC
  • / 4
Menetes betét 16.0 M10 x 1.25 Nagy teherbírású Szénacél

20217525

Ártartomány
2.464 Ft - 1.480 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Nagy teherbírású
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Menetes betét 14.0 M 8 x 1.00 Nagy teherbírású 303 Rozsdamentes acél

20217624

Ártartomány
3.948 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Nagy teherbírású
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M14 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Menetes betét 10.0 M6 x 1.00 Vékonyfalú 303 Rozsdamentes acél

20217822

Ártartomány
3.184 Ft - 1.912 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Vékonyfalú
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M10 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Menetes betét 20.0 M14 x 1.50 Nagy teherbírású 303 Rozsdamentes acél

20217679

Ártartomány
7.520 Ft - 4.512 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Nagy teherbírású
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M20 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Menetes betét 16.0 M12 x 1.25 Vékonyfalú Szénacél

20217921

Ártartomány
3.116 Ft - 1.868 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Vékonyfalú
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Menetes betét 0.4 M8 x 1.25 Nagy teherbírású 303 Rozsdamentes acél

20218010

Ártartomány
7.664 Ft - 4.600 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Nagy teherbírású
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC