10191798
1219444
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 508,394 Ft |
50 - 399 | 211,3343 Ft |
400 + | 185,4446 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tok anyaga | Polisztirén |
---|---|
Rögzítő mechanizmus | Catch |
Szín | Fehér |
Mágnes anyaga | Ferrit |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
Záróelem súlya | 6.0 kg |
Záróelem súlya | 6.0 kg |
Teljes hossz | 45.0 mm |
Teljes hossz | 1.772 in |
Teljes szélesség | 14.5 mm |
Teljes szélesség | 0.571 in |
Lemezhossz | 45.5 mm |
Lemezhossz | 1.791 in |
Lemezvastagság | 1.6 mm |
Lemezvastagság | 0.063 in |
Lemezszélesség | 11.0 mm |
Lemezszélesség | 0.433 in |
Tok anyaga | PS |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 34.6 mm |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 1.362 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 37.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.457 in |
Vámtarifaszám | 8505191090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.