Menetes mágneszáraink különböző színben és formában, különböző húzóerővel kaphatók, különböző felszerelési irányokhoz, hogy az igényeinek megfeleljenek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tok anyaga | Rögzítő mechanizmus | Teljes hossz | Szín | Rögzítés típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,4814 Ft - 1.768,9823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Zár
|
1.89 in
48.0 mm
|
Barna
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 655,2418 Ft - 1.566,5085 Ft | 146 Raktáron |
PE
|
Zár
|
1.614 in
41.0 mm
|
Fekete
|
Screw on
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 655,2418 Ft - 1.566,5085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw on
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 786,3126 Ft - 1.886,2041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw on
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2.055,8472 Ft - 4.933,9691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Zár
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
Screw on
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.032,0213 Ft - 2.472,3127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Zár
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szürke
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6.978,4124 Ft - 16.752,0505 Ft | 26 Raktáron |
POM
|
Zár
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4.021,6008 Ft - 10.122,0358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
POM
|
Zár
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.285,3843 Ft - 2.285,3843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.52 in
64.0 mm
|
Törtfehér
|
Screw on
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1.015,6445 Ft - 2.440,3431 Ft | 100 Raktáron |
ABS
|
Zár
|
1.693 in
43.0 mm
|
Fekete
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4.439,3153 Ft - 10.645,8641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Zár
|
4.173 in
106.0 mm
|
Fehér
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.457,1849 Ft - 5.903,7124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PP
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5.242,0047 Ft - 12.574,6944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
POM
|
Zár
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.638,1185 Ft - 3.942,9125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.087 in
53.0 mm
|
Fekete
|
Screw on
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 2.965,0212 Ft - 7.129,2123 Ft | 241 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3.276,2513 Ft - 7.939,3866 Ft | 15 Raktáron |
POM
|
Zár
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
Screw on
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 3.603,8722 Ft - 8.642,4382 Ft | 100 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szürke
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.638,1185 Ft - 3.942,9125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.087 in
53.0 mm
|
Törtfehér
|
Screw on
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 2.326,1281 Ft - 5.584,0169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
2.52 in
64.0 mm
|
Fekete
|
Screw on
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 990,8726 Ft - 990,8726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
1.693 in
43.0 mm
|
Törtfehér
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz