Menü Keresés

Mágneszár 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Barna

Essentra cikkszám:

10191835

Gyártói cikkszám:

1219448

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 1.549,0942 Ft
20 - 239 647,1874 Ft
240 + 567,9165 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

3.098 Ft

2 x 1.549,0942 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Polisztirén
Rögzítő mechanizmus Catch
Szín Barna
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Screw On
Teljes hossz 42.0 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Lemezhossz 42.0 mm
Lemezszélesség 14.0 mm
Tok anyaga PS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot