Menü Keresés

Mágneszár 14.0 mm 56.0 mm 6.0 kg-f Fehér

Essentra cikkszám:

10191866

Gyártói cikkszám:

1219451

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 119 878,3326 Ft
120 + 770,7623 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.783 Ft

10 x 878,3326 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Polisztirén
Rögzítő mechanizmus Catch
Szín Fehér
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Screw On
Teljes hossz 56.0 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Lemezhossz 56.0 mm
Lemezszélesség 14.0 mm
Tok anyaga PS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot