10201381
1222590
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 1.528,3009 Ft |
100 + | 639,2603 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tok anyaga | Polietilén |
---|---|
Rögzítő mechanizmus | Catch |
Szín | Fekete |
Mágnes anyaga | Ferrit |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
Záróelem súlya | 12.0 g |
Záróelem súlya | 12.0 g |
Teljes hossz | 41.0 mm |
Teljes hossz | 1.614 in |
Teljes szélesség | 18.5 mm |
Teljes szélesség | 0.728 in |
Lemezhossz | 23.0 mm |
Lemezhossz | 0.906 in |
Lemezszélesség | 12.0 mm |
Lemezszélesség | 0.472 in |
Tok anyaga | PE |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 32.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.26 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.