10201404
1222592
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 1.497,1112 Ft |
100 + | 623,2829 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tok anyaga | Akrilnitril-butadién-sztirol |
---|---|
Rögzítő mechanizmus | Catch |
Szín | Fekete |
Mágnes anyaga | Ferrit |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
Záróelem súlya | 16.3 g |
Záróelem súlya | 16.3 g |
Teljes hossz | 45.0 mm |
Teljes hossz | 1.772 in |
Teljes szélesség | 14.5 mm |
Teljes szélesség | 0.571 in |
Lemezhossz | 26.0 mm |
Lemezhossz | 1.024 in |
Lemezvastagság | 1.4 mm |
Lemezvastagság | 0.055 in |
Lemezszélesség | 12.0 mm |
Lemezszélesség | 0.472 in |
Tok anyaga | ABS |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 36.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.417 in |
Vámtarifaszám | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.