10201459
1222597
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2 - 11 | 3.877,9339 Ft |
12 + | 1.614,1556 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tok anyaga | Polibutilén tereftalát |
---|---|
Rögzítő mechanizmus | Catch |
Szín | Fehér |
Rögzítés típusa | Screw On |
Záróelem súlya | 45.0 g |
Záróelem súlya | 45.0 g |
Teljes hossz | 60.0 mm |
Teljes hossz | 2.362 in |
Teljes szélesség | 18.0 mm |
Teljes szélesség | 0.709 in |
Lemezhossz | 38.0 mm |
Lemezhossz | 1.496 in |
Lemezvastagság | 2.0 mm |
Lemezvastagság | 0.079 in |
Lemezszélesség | 14.0 mm |
Lemezszélesség | 0.551 in |
Tok anyaga | PBT |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 25.0 mm |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 0.984 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 50.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.969 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.