10201503
1222602
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 5 | 10.386,2088 Ft |
6 + | 4.331,0393 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tok anyaga | Polibutilén tereftalát |
---|---|
Rögzítő mechanizmus | Catch |
Szín | Fehér |
Mágnes anyaga | Ferrit |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
Záróelem súlya | 100.0 g |
Záróelem súlya | 100.0 g |
Teljes hossz | 106.0 mm |
Teljes hossz | 4.173 in |
Teljes szélesség | 14.0 mm |
Teljes szélesség | 0.551 in |
Lemezhossz | 38.0 mm |
Lemezhossz | 1.496 in |
Lemezvastagság | 2.0 mm |
Lemezvastagság | 0.079 in |
Lemezszélesség | 14.0 mm |
Lemezszélesség | 0.551 in |
Tok anyaga | PBT |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 25.0 mm |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 0.984 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 94.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 3.701 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.