Menü Keresés

Mágneszár 14.0 mm 63.0 mm 5.0 kg-f Szürke

Essentra cikkszám:

10201565

Gyártói cikkszám:

1222608

26 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 16.343,4638 Ft
50 + 6.808,2072 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.343 Ft

1 x 16.343,4638 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Poliacetál
Rögzítő mechanizmus Catch
Szín Szürke
Mágnes anyaga Neodímium
Rögzítés típusa Screw On
Záróelem súlya 40.0 g
Teljes hossz 63.0 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Tok anyaga POM
A rögzítőfuratok közötti távolság 53.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot