10445600
1222610
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 + | 2.229,6433 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tok anyaga | Akrilnitril-butadién-sztirol |
---|---|
Rögzítő mechanizmus | Catch |
Szín | Törtfehér |
Mágnes anyaga | Ferrit |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
Záróelem súlya | 32.0 g |
Záróelem súlya | 32.0 g |
Teljes hossz | 64.0 mm |
Teljes hossz | 2.52 in |
Teljes szélesség | 24.5 mm |
Teljes szélesség | 0.965 in |
Lemezhossz | 45.0 mm |
Lemezhossz | 1.772 in |
Lemezszélesség | 24.0 mm |
Lemezszélesség | 0.945 in |
Tok anyaga | ABS |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 30.0 mm |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 1.181 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 55.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 2.165 in |
Vámtarifaszám | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.