10201596
1222612
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 3.846,7439 Ft |
50 + | 1.598,1644 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tok anyaga | Akrilnitril-butadién-sztirol |
---|---|
Rögzítő mechanizmus | Catch |
Szín | Törtfehér |
Mágnes anyaga | Ferrit |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
Záróelem súlya | 48.0 g |
Záróelem súlya | 48.0 g |
Teljes hossz | 53.0 mm |
Teljes hossz | 2.087 in |
Teljes szélesség | 23.5 mm |
Teljes szélesség | 0.925 in |
Lemezhossz | 34.0 mm |
Lemezhossz | 1.339 in |
Lemezszélesség | 20.0 mm |
Lemezszélesség | 0.787 in |
Tok anyaga | ABS |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 20.0 mm |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 0.787 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 44.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.732 in |
Vámtarifaszám | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.